Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, Cu un capăt, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, Cu un capăt, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 ore, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Cod de comandă: 929001375602
Cod de comandă complet: 871869672855000

Specificații

Baza elementului de fixare
G13 Rotatable end-cap
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 txt 5.2 kB
Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001375602 pdf 69.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001375602 ro_RO pdf 360.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929001375602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001375602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ldt 34.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB