Philips MASTER LEDtube InstantFit HF

Noua generaţie de tuburi de iluminat T8 cu consum redus de energie

Produse

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
929001393132
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
929001393232
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
929001393332
MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD
MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD
929002479402
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
929003553402
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
929003553502
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
929003553602
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
929003553702

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradiţional fluorescent. Construcţia sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebeşte de variantele tradiţionale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluţia ideală pentru clienţii cu cerinţe mai mari în privinţa luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viaţă. Reducerea consumului de energie şi durata de viaţă mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare şi beneficii în ceea ce priveşte costul total de deţinere.

Avantaje

  • Cost de exploatare redus, mulţumită consumului mai mic de energie

  • Costuri de întreţinere mai mici, mulţumită duratei de viaţă de 2-3 ori mai mare decât a tuburilor fluorescente normale

Caracteristici

  • Consum de energie de doar 50% în comparaţie cu tuburile fluorescente

  • Durată de viaţă foarte lungă, de 50.000 de ore

Aplicații

  • Soluţia ideală pentru aplicaţii foarte pretenţioase cu cele mai înalte cerinţe pentru fluxul luminos, simultan cu reducerea facturii la energie: aplicaţii pentru birouri, şcoli, comerţ şi industrie, sănătate

Avertizare și securitate

  • NOTE: Eficiența energetică generală și distribuția luminii ale oricărei instalații care utilizează aceste lămpi sunt determinate de proiectarea instalației.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube InstantFit HF ro_RO pdf 269.8 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER LEDtube InstantFit HF
Mai multe active - Visuals
Videoclip
MASTER LEDtube InstantFit HF T8 mp4 180.5 MB

Pluginuri software

Family-IES-MASTER LEDtube InstantFit HF
Mai multe active - Software Plugins