Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 ore, 142 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Cod de comandă: 46688300
Cod de comandă complet: 871951446688300

Specificații

Baza elementului de fixare
G13 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003553402 pdf 68.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 243.7 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003553402 ro_RO pdf 649.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929003553402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003553402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 IES 73.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB