Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 ore, 125 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 46640100
Cod de comandă complet: 871951446640100

Specificații

Baza elementului de fixare
G13 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001393102 pdf 67.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 235.4 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001393132 ro_RO pdf 643.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929001393132_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001393132_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 ies 19.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W830-T8-929001393132 pdf 606.6 kB