Fii primul!
Primește cele mai noi știri și actualizări – abonează-te la newsletterul nostru!
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
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Disponibil online cu termen de livrare
Broșură produs pdf 642.8 kB
Instrucțiuni de instalare pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929001393232_EU Arhivă
Product-Diagrams-929001393232_EU Arhivă
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 ore, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8