Philips MASTER, LEDtube, Tub, capăt dublu, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, Tub, capăt dublu, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore, 71.00 lm/W, G13, Plastic, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Cod de comandă: 929002479402
Cod de comandă complet: 871951429616900

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002479402 ro_RO pdf 632.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929002479402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB