Philips HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO

Pentru flexibilitate în designul aparatului de iluminat și gestionarea stocurilor

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

HF-Performer Intelligent pentru lămpi Master și ECO TL5 HE/HO, TL-D și PL-L. HF-Performer Intelligent dispune de recunoașterea automată a lămpii conectate și își poate ajusta independent parametrii de operare la lampa respectivă, cu exactitate. Acest lucru duce la un avantaj major, în special pentru lămpile T5, deoarece înseamnă că lămpile TL5 HE și HO cu aceeași lungime pot fi permutate. Având la dispoziție o gamă de șapte balasturi, clientul poate gestiona eficient orice combinație posibilă de lămpi Master TL5 și Eco, TL-D și PL-L. Balastul este conceput în principal pentru întrebuințările de interior. Pentru întrebuințările de exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puțin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalația trebuie să fie, de asemenea, protejată împotriva curentului de trăsnet sau să aibă orice altă protecție electrică necesară, după cum este cazul pentru astfel de instalații și aplicații tipice.

Avantaje

  • Fiabilitate maximă în funcționarea sistemului și flexibilitate pentru proiectanți, operatori și manageri de unități în ceea ce privește gestionarea stocurilor.

  • Tehnologie multi-putere pentru funcționarea precisă a mai multor tipuri de lămpi de diferite puteri.

Caracteristici

  • Cel mai mare indice de eficiență energetică CELMA A2 BAT

  • Conform mărcilor de conformitate CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC

Aplicații

  • Potrivit pentru funcționare CC și instalații de iluminat de urgență
  • conformitatea deplină cu cerințele pentru iluminatul de urgență conform EN 61347-2-3-anexa J
  • Durată de viață extinsă a lămpii în aplicații cu comutare frecventă, de ex. unde sunt utilizați senzori de ocupare sau detectoare de mișcare
  • Pentru aparate de iluminat din clasa de protecție I și clasa de protecție II utilizate în clădiri de birouri, spitale, supermarketuri, magazine universale, spații industriale și școli

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO ro_RO pdf 588.7 kB

Imagini

Family-Photographs-HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO
Mai multe active - Visuals