Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Descrierea produsului

Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Cod de comandă: 91502330
Cod de comandă complet: 871150091502330

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)
31 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
12

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700624366 ro_RO pdf 205.0 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Imagini

Product-Photographs-913700624366_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700624366_EU
Mai multe active - Visuals