Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Descrierea produsului

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Cod de comandă: 86250800
Cod de comandă complet: 872790086250800

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,37 ms
Vârf curent de pornire (max.)
31 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
8

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700652666 ro_RO pdf 204.9 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Imagini

Product-Photographs-913700652666_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700652666_EU
Mai multe active - Visuals