Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Descrierea produsului

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Cod de comandă: 88775400
Cod de comandă complet: 872790088775400

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,4 ms
Vârf curent de pornire (max.)
45 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
12

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700657666 ro_RO pdf 461.1 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V pdf 263.1 kB

Imagini

Product-Photographs-913700657666_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700657666_EU
Mai multe active - Visuals