Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Descrierea produsului

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Cod de comandă: 91496530
Cod de comandă complet: 871150091496530

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)
20 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
18

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700624166 ro_RO pdf 204.6 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Imagini

Product-Photographs-913700624166_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700624166_EU
Mai multe active - Visuals