Signify Iridium gen4

Iridium gen4 – Deschizând drumul în confortul iluminatului stradal

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Iridium gen4, a patra generație din familia Iridium, este reproiectat și optimizat complet pentru confort vizual și întreținere care nu necesită unelte. Iridium gen4 asigură orientare prin bolul curbat transparent amplasat în fiecare corp de iluminat de pe stradă. Opțional, există oferta cu GentleBeam. Aceasta este o sticlă curbată texturată, care reduce efectul de orbire și îmbunătățește confortul vizual, menținând, în același timp, o bună distribuție a iluminatului. Corpul de iluminat este prevăzut cu un nou model plug and play GearFlex. Acesta asigură un proces simplificat de întreținere și reparație a pieselor de schimb. Corpul de iluminat reproiectat complet are o deschidere care nu necesită unelte, similară cu Luma gen2, conținând toate componentele electrice într-o cutie ușor de manipulat și accesibilă din interiorul carcasei. În plus, sistemul de trecere a cablului a fost reproiectat, iar accesul la componentele echipamentului este ușor datorită accesului fără unelte prin partea superioară. Iridium gen4 oferă toate opțiunile de conectivitate și de reglare a intensității luminoase disponibile în prezent. Fiind un corp de iluminat System Ready, este posibilă asocierea cu sisteme de management al iluminatului, precum Interact City, sau cu inovațiile existente și viitoare în materie de senzori. Instalarea a devenit, de asemenea, mai ușoară și mai rapidă și, datorită etichetei de service, aveți acces la toată documentația relevantă la fața locului. În calitate de companie conștientă de impactul luminii asupra mediului și biodiversității, Iridium gen4 este echipat cu rețete de lumină dedicate care contribuie la menținerea ecosistemelor optime pentru lilieci sau la păstrarea unui cer nocturn întunecat. Iridium gen4 este un corp de iluminat considerat ca fiind cel mai bun din clasa sa din punct de vedere al eficienței și performanței luminii, în comparație cu alte corpuri de iluminat din gamă, cu numeroase tipuri de aplicații.

Avantaje

  • Întreținere ușoară și reparație rapidă cu deschidere care nu necesită unelte și modul GearFlex. Cu identificare imediată a pieselor de schimb prin etichetă de service.

  • Ghidare pentru iluminat stradal cu glob transparent și susținerea confortului vizual cu GentleBeam

Caracteristici

  • Globuri curbate noi pentru iluminat de ghidare sau confort vizual

  • Rezistență înaltă la impact, IK10

Aplicații

  • Autostrăzi, drumuri principale interurbane, bulevarde și străzi principale, sensuri giratorii, treceri de pietoni
  • Străzi rezidențiale, străzi laterale, piețe, parcuri, alei pietonale și pentru biciclete, locuri de joacă
  • Zone de parcare, zone industriale, benzinării, parcuri feroviare, aeroporturi, porturi, canale navigabile

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Iridium gen4 ro_RO pdf 418.7 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Imagini

Family-Photographs-Iridium gen4
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Iridium gen4
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB