Signify Iridium gen4, Road & street light, 16.8 W, 2430 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție largă 10, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 2430 lm, 16.8 W, 145 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866556
Cod de comandă complet: 871951405988700

Specificații

Cod familie lămpi
LED27-4S [LED module, system flux 2700 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866556 ro_RO pdf 289.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866556_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866556_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S LDT