Signify Iridium gen4, Road & street light, 7.3 W, 900 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 11, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 900 lm, 7.3 W, 123 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 910925866554
Cod de comandă complet: 871951405986300

Specificații

Cod familie lămpi
LED10-4S [LED module, system flux 1000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866554 ro_RO pdf 291.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866554_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866554_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
Desene CAD
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB

Pluginuri software

IES
IES File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP LDT