România - Română

Signify Iridium gen4, Road & street light, 79 W, 9890 lm, 3000 K, CRI80, Intern (fără conexiune externă), Distribuție largă 10, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6

BGP502 LED120-4S/830 DW10 BL1 FG GF SRTB

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 9890 lm, 79 W, 125 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 06003600
Cod de comandă complet: 871951406003600

Specificații

Cod familie lămpi
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866571 ro_RO pdf 270.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866571_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866571_EU
Mai multe active - Visuals
Desene CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dxf 530.8 kB
Desene CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file max 984.0 kB
Desene CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file r3d 92.5 kB
Desene CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file m3d 99.0 kB
Desene CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dwg 478.7 kB
Desene CAD
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file sat 93.8 kB

Pluginuri software

Fișier Revit
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file zip 1.2 MB