Signify Iridium gen4, Road & street light, 13.2 W, 1780 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 11, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66, SRG6-6
BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu, Gri, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 1780 lm, 13.2 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 6 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED20-4S [LED module, system flux 2000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani