Philips Maxos unify

Novo padrão em sistemas de calhas

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Um sistema de calhas LED adaptável, que combina as vantagens comprovadas de uma calha elétrica e permite o posicionamento flexível de painéis lineares, oferecendo múltiplas combinações de fluxo luminoso/comprimento com lentes especialmente concebidas para direcionar a luz para onde seja necessário. Uma solução que permite conceber novos projetos com um número ideal de painéis lineares e uma solução para retrofit de instalações antigas, atualizando totalmente a sua aplicação com as mais recentes possibilidades de iluminação. Agora e no futuro.

Benefícios

  • Retrofit fácil de unidades elétricas Maxos e TTX400 antigas com poupanças de energia significativas com o portefólio UE

  • Atualize para os sistemas Interact para desbloquear mais economias

Características

  • Oferta de painéis simplificada –> 1,5 m e 2,25 m construído em componentes modulares.

  • Alta eficácia de até 200lm/W na faixa UE

Aplicações

  • Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas
  • Fábricas
  • Armazéns

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Maxos unify pt_PT pdf 466.0 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Maxos unify
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Maxos unify
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB