Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Texturado, Branco, IP20

LL553X 80S/840 UE DIA WB WH

Descrição do Produto

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 95517200
Código de encomenda completo: 872016995517200

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925870864 pt_PT pdf 412.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925870864_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925870864_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LL553X 80S/840 UE DIA WB WH IES
Ficheiro Revit
LL553X 80S/840 UE DIA WB WH 910925870864 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 80S/840 UE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 UE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 UE DIA WB WH LDT