Philips Maxos unify, Trunking light unit, 24 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Texturado, Branco, IP20
LL553X 40S/840 NE DIA WB WH
Descrição do Produto
Trunking light unit, 1478 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 4000 lm, 24 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Feixe largo, Texturado, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos