Philips Maxos unify, Trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Texturado, Branco, IP20

LL553X 80S/840 NE DIA WB WH

Descrição do Produto

Trunking light unit, 1478 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 95513400
Código de encomenda completo: 872016995513400

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925870860 pt_PT pdf 399.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925870860_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925870860_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH IES
Ficheiro Revit
LL553X 80S/840 NE DIA WB WH 910925870860 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH LDT