Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Texturado, Preto, IP20
LL551X 80S/840 UE DIA WB BK
Descrição do Produto
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Aço, Preto, Preto segurança (RAL9004), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos