Philips CoreLine Régua G3

CoreLine Régua G3

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. A régua pertencente à gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizada para substituir as réguas tradicionais com lâmpadas fluorescentes. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Benefícios

  • Substituição direta de iluminação convencional (Réguas tradicionais TL-D de 2x18 W, 2x36 W e 2x58 W)

  • Poupança energética até 50% em comparação com os tubos fluorescentes

Características

  • Réguas com tecnologia LED

  • Disponíveis entre 2000 lm e 10000 lm

Aplicações

  • Iluminação geral
  • Sancas de luz
  • Montagem de linhas de luz

Aviso e segurança

  • O produto tem o grau de proteção IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet CoreLine Régua G3 pt_PT pdf 893.2 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1.2 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-CoreLine Régua G3
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vídeo
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB

Plug-ins de software

Family-IES-CoreLine Régua G3
Vários elementos, - Software Plugins
Coleção da gama IES
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB