Portugal - Português

Philips CoreLine Régua G3, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Opalino, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 WIA L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Metal-plástico, Branco, Branco segurança (RAL9003), Driver sem fios Sistema Interact Ready , All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída), Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 76835299
Código de encomenda completo: 872016976835299

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 txt 4.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401850087 pt_PT pdf 1.1 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401850087_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401850087_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 IES
Ficheiro Revit
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 911401850087 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 LDT