Portugal - Português

Philips CoreLine Régua G3, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opalino, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 PSD L1200

Descrição do Produto

L1200 mm, Metal-plástico, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída), Iluminação de emergência central operada por DC, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 76837699
Código de encomenda completo: 872016976837699

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 txt 4.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401850287 pt_PT pdf 1008.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401850287_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401850287_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 IES
Ficheiro Revit
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 911401850287 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 LDT