Portugal - Português

Philips CoreLine Régua G3, 75 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Opalino, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED100S/840 PSU L1800

Descrição do Produto

L1800 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 10000 lm, 75 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abertura de feixe 120°, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 94890799
Código de encomenda completo: 871951494890799

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BN126C LED100S/840 PSU L1800 txt 4.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401835184 pt_PT pdf 544.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401835184_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401835184_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 IES
Ficheiro Revit
BN126C LED100S/840 PSU L1800 911401835184 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED100S 840 PSU L1800 911401835184 pdf 629.2 kB