Portugal - Português

Philips CoreLine Régua G3, 37 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Opalino, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED52S/840 PSU L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Metal-plástico, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5200 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abertura de feixe 120°, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída), Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 94884699
Código de encomenda completo: 871951494884699

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BN126C LED52S/840 PSU L1500 txt 4.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401834584 pt_PT pdf 763.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401834584_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401834584_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 IES
Ficheiro Revit
BN126C LED52S/840 PSU L1500 911401834584 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED52S 840 PSU L1500 911401834584 pdf 629.0 kB