Portugal - Português

Philips Trueforce Core LED SON-T

A substituição de LED económica para as lâmpadas de via pública HID e SON com MASTER - LED HID SON-T

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As novas lâmpadas Trueforce Core LED SON-T da Philips oferecem-lhe uma solução LED de retorno de investimento fácil e rápido para substituir as lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Esta nova geração de produtos oferece todos os benefícios de eficiência energética e vida útil longa do LED na substituição das lâmpadas HID , possibilitando poupanças imediatas com um baixo investimento inicial. Além disso, foram concebidas para terem o mesmo tamanho de lâmpada e distribuição de luz que as outras lâmpadas HID, pelo que nunca irá notar a diferença. Tudo graças à nossa tecnologia de filamento LED de alta potência. Além disso, o seu design IP65 exclusivo permite a sua utilização para aplicações no exterior.

Benefícios

  • Lâmpadas com poupança de custos e rápido retorno do investimento

  • Investimento inicial reduzido

Características

  • Lâmpadas de alta eficiência energética

  • Longa vida útil de 25.000 horas

Aplicações

  • Estradas e ruas
  • Túneis
  • Garagens

Aviso e segurança

  • Consulte o guia de instalação ou consulte um representante da Philips Iluminação para obter o diagrama de cablagem e as instruções.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T pt_PT pdf 368.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
Vários elementos, - Visuals
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 11.3 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
Vários elementos, - Software Plugins