Philips LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV
Descrição do Produto
LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Especificações
- Casquilho E40
- Vida útil nominal 25.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LED SON-T
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 3 anos