Philips CorePro, LED SON-T, T38, Somente rede elétrica, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Descrição do Produto
CorePro, LED SON-T, T38, Somente rede elétrica, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED SON-T
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 3 anos