Portugal - Português

Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Descrição do Produto

CorePro, LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de encomenda: 929002485302
Código de encomenda completo: 871951431635500

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 3.4 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 69.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 269.2 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002485302 pt_PT pdf 544.4 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 387.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002485302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002485302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB