Portugal - Português

Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Descrição do Produto

CorePro, LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h, 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidro, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Código de encomenda: 929002484802
Código de encomenda completo: 871951431625600

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV txt 3.4 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002484802 pdf 69.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 272.1 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002484802 pt_PT pdf 297.7 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 387.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002484802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002484802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV IES 1011 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV ldt 1.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB