Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8

Código de encomenda: 929003948001
Código de encomenda completo: 872110307678600

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    4.180 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    161 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências