Philips Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G8

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G8

Código de encomenda: 929003944001
Código de encomenda completo: 872110307558100

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    2.870 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    166 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências