Philips Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8

Código de encomenda: 929003939801
Código de encomenda completo: 872110307432400

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    1.710 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    165 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências