Philips Maxos LED inserts for TTX400

Wkładki Maxos LED dla linii świetlnych TTX400 — najwyższa sprawność i szybki zwrot z inwestycji

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Klienci w sektorze przemysłowym i detalicznym poszukują rozwiązań w zakresie oświetlenia ogólnego, oferujących odpowiedni zwrot kosztów, a jednocześnie spełniających wszystkie właściwe normy dla supermarketów i zastosowań przemysłowych. Przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych wkładki Maxos LED dla linii świetlnych oferują najlepszy poziom energooszczędności w swojej klasie, dostarczając wysoki poziom oświetlenia oraz zachowując wymagane parametry temperatury barwowej i olśnienia. Minimalistyczne wkładki Maxos LED dla linii świetlnych TTX400 obejmują wymienne tablice LED o średniej mocy, montowane na standardowej szynie linii świetlnych TTX400. Duży wybór soczewek o szerokiej, średniej i podwójnie asymetrycznej wiązce oznacza elastyczność rozsyłu strumienia świetlnego. W porównaniu z tradycyjną instalacją fluorescencyjną, to wysoce wydajne rozwiązanie LED oferuje pełny zwrot kosztów w czasie krótszym niż trzy lata. To nie koniec korzyści: nasza platforma źródeł LED z możliwością modernizacji sprawia, że wkładki Maxos LED dla linii świetlnych to rozwiązanie gotowe na przyszłość.

Korzyści

  • Energooszczędność i niskie koszty inwestycji

  • Komfortowe światło o długiej żywotności

Cechy

  • Tablice LED o średniej mocy; wymienny moduł LED

  • Wydajność do 138 lm/W

Zastosowania

  • Przemysł, warsztaty, magazyny itp.
  • Magazyny
  • Supermarkety, sklepy z artykułami dla majsterkowiczów, sprzedawcy artykułów elektronicznych, salony wystawiennicze

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Maxos LED inserts for TTX400 pl_PL pdf 391.0 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 497.8 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 464.5 kB
Broszura
Retrofit Trunking Brochure pdf 6.9 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Maxos LED inserts for TTX400
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Maxos LED inserts for TTX400
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Maxos LED Retrofit 4MX400 Ref 910629167326.pdf pdf 661.4 kB