Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Wąski rozsył światła, Biel

4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH

Opis produktu

Trunking light panel, L1474 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 66243299
Pełny kod zamówienia: 403073266243299

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
Osprzęt
-
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
Localized commercial leaflet 910629123426 pl_PL pdf 304.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910629123426_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910629123426_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH IES
Plik Revit
4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH 910629123426 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH LDT