Philips CoreLine Trunking gen2.5

Innowacyjne linie świetlne LED nigdy nie były tak proste

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

CoreLine Trunking gen2 to system linii świetlnej zaprojektowany z myślą o prostocie. Jest dostępny w różnych długościach, z różnymi strumieniami świetlnymi i kształtami wiązki światła, dzięki czemu można go dopasować do każdego projektu i zastosowania. System CoreLine Trunking gen2 jest łatwy w obsłudze, ma dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wniknięciem wody, umożliwia integrację z reflektorami i czujnikami, a przy tym zapewnia wysokiej jakości, spójne oświetlenie. Innowacyjny system jest również łatwy w montażu i instalacji, co pozwala na szybsze modernizacje i remonty

Korzyści

  • Prostota – łatwa do zrozumienia architektura

  • Szeroka oferta obejmująca opcje oświetlenia awaryjnego

Cechy

  • Intuicyjna, jednowarstwowa architektura — do utworzenia linii wystarczą 2 12NC

  • Do wyboru 3 długości, każda z 3 różnymi strumieniami świetlnymi

Zastosowania

  • Markety i sklepy
  • Zakłady produkcyjne
  • Magazyny

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine Trunking gen2.5 pl_PL pdf 416.8 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
Instrukcje instalacji
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 329.9 kB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine Trunking gen2.5
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine Trunking gen2.5
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB