Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Opis produktu

UltraEfficient, L1700 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870127
Pełny kod zamówienia: 872016947453600
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
Localized commercial leaflet 910925870127 pl_PL pdf 412.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870127_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870127_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH IES
Plik Revit
LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 910925870127 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LDT