Philips CoreLine Trunking gen2.5, 44.5 W, L1130 mm, 8000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Opis produktu

L1130 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 44.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870121
Pełny kod zamówienia: 872016947447500
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
Localized commercial leaflet 910925870121 pl_PL pdf 304.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870121_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870121_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH IES
Plik Revit
LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH 910925870121 ZIP
Dialux
ULD File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH LDT