Philips CoreLine Trunking gen2.5, 34 W, L1130 mm, 5300 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH
Opis produktu
L1130 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz (wł./wył.), 5300 lm, 34 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat