Philips GreenSpace Evo Mini

Mały i trwały projektor o eleganckiej, subtelnej konstrukcji

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

GreenSpace Evo Mini to trwały projektor oświetleniowy o eleganckiej i subtelnej konstrukcji. Dzięki temu projektor jest idealnym wyborem do zastosowań w branży hotelarskiej i w salonach mody. Obudowa drukowana w technologii 3D została wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów biologicznych w zrównoważony sposób, a radiator został wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki okrągłej konstrukcji oprawę można modernizować, ponownie wykorzystywać, jest w pełni serwisowalna i nadaje się do recyklingu. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną projektor GreenSpace Evo Mini stanowi zrównoważony wybór. Nowe głębokie reflektory PerfectAccent zapewniają efekt świetlny, oferujący większy połysk i lepszy komfort oczu klientów. Dalsza personalizacja kolorów i faktur jest możliwa za pośrednictwem witryny Philips MyCreation

Korzyści

  • Elegancka i subtelny konstrukcja idealnie nadaje się do każdego sposobu montażu.

  • Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki głębokim odbłyśnikom

Cechy

  • Dostęp do optyki, diod LED i przedniej szyby bez użycia narzędzi

  • Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi

Zastosowania

  • Salony mody
  • Hotele
  • Budynki mieszkalne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.

  • Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini pl_PL pdf 776.9 kB

Ilustracje

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Wiele zasobów - Software Plugins