Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 20.3 W, D65 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Czarny

ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402

Opis produktu

Projector 3C track, D65 mm, poliwęglan, Czarny, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 2100 lm, 20.3 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 59019900
Pełny kod zamówienia: 872016959019900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104523 pl_PL pdf 420.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104523_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104523_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 LDT