Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, Biel

ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 910505104518
Pełny kod zamówienia: 872016959014400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104518 pl_PL pdf 239.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104518_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104518_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 LDT