Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 11.8 W, D65 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Czarny
ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402
Opis produktu
Projector 3C track, D65 mm, poliwęglan, Czarny, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat