Philips Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2, Rounded edge, U-shaped base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Srebrny, ACL

FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI

Opis produktu

Rounded edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Srebrny, Zasilacz z interfejsem DALI przełączania dotykowego i ściemniania, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symetryczna, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową CEE 7, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 910505102579
Pełny kod zamówienia: 872016958509600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
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
Tender text - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI txt 4.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102579 pl_PL pdf 234.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102579_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102579_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI IES
Plik Revit
FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI 910505102579 ZIP
Dialux
ULD File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI ULD
Relux
ROLF File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI LDT