Philips Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2, Rounded edge, Rectangular base, 97 W, 12500 lm, 3000 K, CRI>90, Panel przycisków, UGR19, Biel
FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH
Opis produktu
Rounded edge, Rectangular base, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI przełączania dotykowego i ściemniania, 12500 lm, 97 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.404) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symetryczna, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową CEE 7, Złączka zewnętrzna
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat