Philips Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2, Rounded edge, U-shaped base, 90 W, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Biel, ACL

FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH

Opis produktu

Rounded edge, U-shaped base, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI przełączania dotykowego i ściemniania, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symetryczna, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową dla Szwajcarii, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 910505102575
Pełny kod zamówienia: 872016958505800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
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
Tender text - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH txt 4.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102575 pl_PL pdf 231.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102575_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102575_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH IES
Plik Revit
FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH 910505102575 ZIP
Dialux
ULD File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH ULD
Relux
ROLF File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH LDT