Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 51 W, 10000 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 55°, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 911401553345
Pełny kod zamówienia: 872110330637100
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
Tender text - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB txt 5.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401553345 pl_PL pdf 628.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401553345_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401553345_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB IES
Plik Revit
BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB 911401553345 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB