Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 55 W, 10000 lm, 4000 K, DALI, Kąt rozsyłu światła 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/840 PSD NB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Zasilacz z interfejsem DALI, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 55°, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 30651700
Pełny kod zamówienia: 872110330651700

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY120P G6 LED100/840 PSD NB txt 6.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401553445 pl_PL pdf 628.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401553445_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401553445_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB IES
Plik Revit
BY120P G6 LED100/840 PSD NB 911401553445 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB