Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 55 W, 10000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, Czujnik SNH (R) 210, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK05 | 0,7 J, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 30662300
Pełny kod zamówienia: 872110330662300
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
Tender text - BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 txt 5.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401553845 pl_PL pdf 541.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401553845_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401553845_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 IES
Plik Revit
BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 911401553845 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB